Beschreibung:

Extraschneller Rostlöser mit hervorragender Kriechwirkung. Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kürzester Zeit. Durchdringt auch engste Passungen. Unterwandert und löst Rost durch Kapillarwirkung. Macht ansonsten unlösbar festgerostete Schrauben im Handumdrehen gangbar. Wirkt schmutzlösend und schützt durch Wasserverdrängung vor Korrosion. Sorgt durch schnelles Eindringen und hervorragende Kriechwirkung für niedrige Reibwerte zwischen den zu lösenden Bauteilen.


Einsatzgebiet:

Geeignet für Betrieb und Werkstatt sowie an Kfz und allen Geräten in Haushalt und Hobby.

Bereich Automotive: Durch punktgenaues Aufbringen können Schraubverbindungen und Lagerverpressungen gezielt behandelt werden. Unterwandert und löst Schraubverbindungen an sämtlichen Fahrzeugteilen, die durch Korrosion angegriffen sind.

Bereich Industrie: Zum Lösen sämtlicher festoxidierter Schraubverbindungen und Lager. Dient als Trennmittel und Konservierung von Metallplatten. Flächiges Aufbringen von Korrosionsschutz durch das eingeklappte Sprührohr. Dient der Montageerleichterung bei Lagern und Gleitführungen.


Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in gewünschter Menge aufsprühen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Auf große Flächen ohne Sprührohr aus ca. 20-25 cm Abstand sprühen. Sprüht auch über Kopf.


Extrem kriechfähig, mit hoher Rostdurchdringung.
Zum Lösen verrosteter und oxidierter Schraubverbindungen bei Pkw, Lkw, Land- und Baumaschinen, Aggregaten, Geräten etc. Unterwandert Rost und lockert bereits festgefressene Schrauben. Bietet gute Wasserverdrängung und hervorragenden Korrosionsschutz.
Anwendung: Zu lösende Verbindung gut einsprühen und kurze Zeit einwirken lassen. Verbindung lösen. Ggf. Vorgang wiederholen.

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-7390   6Dose Aerosol400 ml0,462


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn