Beschreibung:

Extraschnell wirkender Rostlöser. Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kürzester Zeit. Durchdringt auch engste Passungen. Rost wird unterwandert und gelöst.

Einsatzgebiet:

Die ausgezeichneten Eigenschaften ergeben ein weites Gebiet von Anwendungsmöglichkeiten in Betrieb, Werkstatt, Kraftfahrzeugen und allen Geräten in Haushalt und Hobby.

Anwendung:

Sprühen mit Air-Spraydose, Spritzpistole oder Auftrag durch Tauchen, Pinseln, Wischen.
Löst festgerostete Schrauben. Beseitigt Quietschen.
Schnellrostlöser dringt schnell ein und ist rost- und schmutzlösend. Unterwandert Feuchtigkeit. Mit guten Gleiteigenschaften. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen. Anwendung: Sprühen mit Air-Spray-Dose (Art.-Nr. 6630), Pumpsprühflasche (Art.-Nr. 3316) oder das Auftragen kann durch tauchen, pinseln, wischen erfolgen.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-1612   12Dose Aerosol300 ml0,343
900780-3611   1Kanister Kunststoff5 l4,515
900780-3612   1Fass Schwarzblech50 l47,25


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn