Beschreibung:

Verhindert das Anhaften von Schweißperlen am Werkstück und Brenner, ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht. Erhöht die Lebensdauer der Schweißdüsen und Brennerinnenteile. Silikon- und FCKW-frei.

Einsatzgebiet:

Für alle Schweißarbeiten an Stahl, Aluminium und Edelstahl (Nirosta).

Anwendung:

Aerosoldose kurz schütteln. Schweißgerät ausschalten und erkaltete Werkstücke und Brenner dünn einsprühen.
Hinweis: Nicht auf heiße oder glühende Werkstücke bzw. Brennerteile sprühen! Ablüftzeit von min. 5 Minuten einhalten.
Schützt Brennerdüsen und Werkstücke vor dem Festbrennen von Schweißperlen. Für saubere Schweißnähte.
Ermöglicht problemloses Schweißen und gleichmäßige Schweißnähte. Beseitigt Öl- und Fettverschmutzungen. Für alle Schweißdüsen und Zubehörteile von halb- und vollautomatischen Lichtbogen-Schweißanlagen (Schutzgas).
Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus 25 cm aufsprühen. Düsen gut benetzen.
Hinweis: Nicht auf heiße oder glühende Werkstücke bzw. Brennerteile sprühen! Min. 5 Minuten Ablüftzeit einhalten. Dose bei längerem Gebrauch regelmäßig schütteln. Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen.

ghs_02ghs_07

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-4086   12Dose Aerosol500 ml0,485


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn