Beschreibung:

Aktiver kathodischer Korrosionsschutz, dessen widerstandsfähiger, flexibler, hitzebeständiger Zinkmetallfilm Eisen- und Stahlteile vor Rost und Korrosion schützt. Auch als alleiniger Korrosionsschutz einsetzbar.

Einsatzgebiet:

Zum Schutz vor Rost und Korrosion an Eisen- und Stahlteilen sowie zur Ausbesserung aller beschädigten Verzinkungsarten (Feuer-, Flammspritz- und galvanische Zinkschichten). Auch als alleiniger, witterungsbeständiger Korrosionsschutz einsetzbar.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch ca. 2 Min. schütteln. Auf metallisch reine, trockene und entfettete Oberfläche aufsprühen. Schichtstärke des Zinkmetallfilms trocken bei einmaligem Besprühen: 25-35 µm. Nach ca. 8 Std. überlackierbar, jedoch aufgrund der Vielfalt angebotener Lacksysteme vorab Eigenprüfung erforderlich. Hinweis: Nach Gebrauch Dose mit Sprühkopf nach unten halten und Ventil freisprühen, bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.
Sehr guter Korrosionsschutz durch hohen Zink- und Aluminiumanteil. Mit dekorativem Glanz.

Zur Ausbesserung allerbeschädigten Verzinkungsarten (Feuer-, Flammspritz- und galvanischeVerzinkung). Als alleiniger, witterungsbeständiger Korrosionsschutz einsetzbar.Schnelltrocknend. Temperatureinsatzbereich bis zu 250 °C. Für alle Eisen undNE-Metalle. Sehr gute elektrische Leitfähigkeit. Überlackierbar, jedoch aufgrundder Vielfalt angebotener Lacksysteme vorab Eigenprüfung erforderlich. Anwendung: Dose vor Gebrauchca. 2 Min. schütteln. Zu beschichtende Oberflächen müssen metallisch rein,entfettet und trocken sein. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil freisprühen.

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-1640   6Dose Aerosol400 ml0,466


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn