Beschreibung:

Erstklassige Grundierung mit einer Zinkreinheit von 99 % beim getrockneten Film. Für anschließende Lackierarbeiten. Ist äußerst widerstandsfähig sowie flexibel und schützt Metallteile durch elektrochemische Vorgänge. Aktiver Korrosionsschutz, temperaturbeständig bis ca. 500 °C.

Einsatzgebiet:

Bereich Automotive: Als Rost- und Korrosionsschutz an Eisen- und Stahloberflächen, speziell an Schweißnähten. Idealer Untergrund für Lackierungen. Zur Ausbesserung beschädigter galvanischer Oberflächen sowie als Grundierung und Schutz von Karosserieteilen und der gesamten Auspuffanlage.

Bereich Industrie: Extrem hitzebeständig bis ca. 500 °C. Einfache Anwendung durch Aerosoldose. Optimal bei Nachbehandlungen von Schweiß- und Bohrstellen im laufenden Herstellungsprozess.


Anwendung:

Dose vor Gebrauch ca. 2 Min. schütteln. Auf metallisch reine, entfettete und trockene Oberflächen aus ca. 20-30 cm Abstand in dünnen Schichten sprühen. Schichtstärke des Zinkmetallfilms trocken bei einmaligem Besprühen: 25-35 µm. Hinweis: Überlackierbar, jedoch aufgrund der Vielfalt angebotener Lacksysteme vorab Eigenprüfung erforderlich. Nach Gebrauch Dose mit Sprühkopf nach unten halten und Ventil freisprühen, bis nur noch reines Treibmittel entweicht.
Punktschweißfähiger, überlackierbarer Korrosionsschutz
Salzwasser- und hitzebeständiger (bis 500 °C) Korrosionsschutz mit hervorragender Langzeitwirkung für Metalle. Der Zinkgehalt des getrockneten Films beträgt 99 %. Nach ca. 8 Std. überlackierbar, jedoch aufgrund der Vielfalt angebotener Lacksysteme vorab Eigenprüfung erforderlich. Anwendung: Dose vor Gebrauch ca. 2 Min.schütteln. Zu beschichtende Oberflächen müssen metallisch rein, entfettetund trocken sein. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil freisprühen.

ghs_08ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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
900780-1540   6Dose Aerosol400 ml0,493


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn