Beschreibung:

Hochwirksames Biozid mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Einsatzgebiet:

Zum vorbeugenden Einsatz in länger stillgelegten oder wenig genutzten Dieselfahrzeugen wie z. B. Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, Wohnmobilen, Personenkraftwagen oder in Lagertanks sowie zur Entkeimung bereits kontaminierter Tanksysteme.

Anwendung:

Dosierung 1:1.000. 25 ml ausreichend für 25 l Dieselkraftstoff. Bei vorbeugendem Einsatz die entsprechende Menge vor Tankbefüllung zugeben. Bei starkem Bakterien- und Pilzbefall mit Filterverstopfung Schockdosierung vornehmen (Dosierung 1:200).
Wirkt vorbeugend gegen Bakterienbefall. Entkeimt bereits befallene Tanksysteme.
Hochwirksames Biozid zur Vorbeugung und Bekämpfung von Dieselpest. Verbessert den Korrosionsschutz und die Zündwilligkeit des Kraftstoffes. Reinigt das Kraftstoffsystem. Auch für Lagertanks geeignet. Anwendung: Vor dem Tanken zugeben. Zur Vorbeugung und bei leichtem Befall Dosierung 1:1.000 (1 l auf 1.000 l Kraftstoff zugeben). 25 ml ausreichend für 25 l Kraftstoff. Bei starkem Bakterien- und Pilzbefall mit Filterverstopfung Schockdosierung vornehmen (Dosierung 1:200). Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
baua:Reg.-Nr. N-79080

ghs_07ghs_05ghs_08ghs_09

Gefahr

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-21721   6Dose Blech125 ml0,177
900780-21317   6Dose Blech1 l1,082
900780-21318   1Kanister Kunststoff5 l4,93
900780-21319   1Fass Schwarzblech60 l58,34


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn