Beschreibung:

Durch die zunehmende Entschwefelung der Dieselkraftstoffe wird in Bauteilen der Dieseleinspritzanlagen von Pkws, Lkws und landwirtschaftlich genutzten Fahrzeugen ein erhöhter Verschleiß verursacht.  Das Additiv ist eine Wirkstoffkombination, die abgestimmt ist auf schwefelarme Dieselkraftstoffe und dem erhöhten Verschleiß teurer Bauteile wie z. B. Einspritzpumpen, Injektoren, Pumpe-Düse Elemente u.s.w. entgegenwirkt.

Einsatzgebiet:

Kann in allen Dieselmotoren verwendet werden, die mit schwefelarmen und schwefelhaltigen Dieselkraftstoff betrieben werden.

Anwendung:

Kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem Dieselkraftstoff beigemischt werden. Die Vermischung erfolgt von selbst. Doseninhalt 150 ml ausreichend für 80 l Dieselkraftstoff. Dosierung 1:533
Schützt Einspritzpumpen vor Verschleiß.
• Vermindert den Verschleiß und schützt vor Korrosion.
• Erhöht die Lebensdauer von Diesel-Einspritzpumpen sowie weitere Teile des Kraftstoffsystems.
Anwendung:
• Für alle Dieselmotoren geeignet.
• Doseninhalt ausreichend für bis zu 80 Liter Dieselkraftstoff.
• Optimale Wirkung durch Zugabe bei jedem Tankvorgang.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-5122   6Dose Blech150 ml0,187


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn