Beschreibung:

Entfernt Ablagerungen an Einspritzdüsen und im Brennraum. Erhöht die Cetanzahl. Beseitigt Motorlaufprobleme wie Nageln im Leerlauf und sorgt für einen runden und ruhigen Motorlauf. Schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Korrosion. Optimiert die AU-Werte. Auch vorbeugend einsetzbar. Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß.


Einsatzgebiet:

Für alle Dieselmotoren zum vorbeugenden Einsatz, sowie zum problembezogenen 

Einsatz bei Fahrzeugen ohne Intank-Pumpen. Empfohlene Einsatzmenge 500 ml. 


Anwendung:

Vorbeugender Einsatz: 

Inspektionsintervall-Zugabe zum Dieselkraftstoff. 

Problembezogener Einsatz: 

Kraftstoff-Zu- und Rücklaufleitung abklemmen und in die Dieselspülung einführen. Motor starten. Motor bei unterschiedlichen Drehzahlen laufen lassen und abschalten, bevor das Gebinde leer ist. Kraftstoffleitungen wieder am Kraftstoffsystem anschließen und auf Dichtheit kontrollieren. Bei extremer Verschmutzung ggf. Reinigungsvorgang wiederholen.


Optimiert die Verbrennung und sorgt für einen ruhigeren Motorlauf.
• Entfernt Ablagerungen an Einspritzdüsen und im Brennraum.
• Erhöht die Cetanzahl.
• Beseitigt Nageln im Leerlauf und sorgt für einen runden und ruhigen Motorlauf.
• Optimiert die AU-Werte.
• Auch vorbeugend einsetzbar.
• Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß.
Anwendung:
• Für alle Dieselmotoren geeignet.
Vorbeugender Einsatz:
• Dem Kraftstoff beigeben.
• Doseninhalt ausreichend für bis zu 75 Liter Dieselkraftstoff. Zugabe bei jeder Inspektion.
Einsatz bei akuten Motorproblemen:
• Kraftstoff-Zu- und -Rücklaufleitung abklemmen und ins Gebinde einführen.
• Motor starten.
• Diesel Spülung wird direkt über die Kraftstoffpumpe angesaugt.
• Motor bei unterschiedlichen Drehzahlen laufen lassen und abschalten, bevor die Dose leer ist.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-5170   6Dose Blech500 ml0,507


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn