Beschreibung:

Hochwirksam reinigende, pflegende Additivkombination zur schnellen und kostengünstigen Entfernung störender Ablagerungen im Kraftstoffsystem von Dieselmotoren. Spezielle Additive gewährleisten optimalen Korrosionsschutz und erhöhen die Zündwilligkeit.

Einsatzgebiet:

Für alle Dieselfahrzeuge, auch mit Common-Rail- und Pumpe-Düse-Einspritzung.

Anwendung:

Zugabe in den Tank bei jeder Inspektion sowie nach Reparaturarbeiten an der Kraftstoffanlage. Zur Problembeseitigung empfehlen wir, das Produkt über einen Zeitraum von ca. 2.000 km bei jeder Betankung dem Kraftstoff beizumischen. Doseninhalt ausreichend für insgesamt 300 l Kraftstoff (Dosierung 1:300).

Reinigt mechanisch und elektronisch gesteuerte Einspritzdüsen/Injektoren sowie sonstige Bauteile des Kraftstoffsystems von störenden Ablagerungen. Verhindert das Festbrennen und Verharzen von Düsennadeln. Reduziert die Schadstoffemission und optimiert so die Rauchtrübung. Erfolgreich getestet in intern. Prüfstandsuntersuchungen.
Anwendung: Für alle Dieselfahrzeuge, auch mit Common-Rail- und Pumpe-Düse-Einspritzung. Doseninhalt ausreichend für insgesamt 300 l Kraftstoff (Dosierung 1:300). Zugabe in den Tank bei jeder Inspektion sowie nach Reparaturarbeiten an der Kraftstoffanlage. Zur Problembeseitigung empfehlen wir, den Zusatz über einen Zeitraum von ca. 2.000 km bei jeder Betankung dem Kraftstoff beizumischen.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-5144   6Dose Blech1 l1,031


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn