Beschreibung:

Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden, Werkstoff schützenden und Cetanzahl erhöhenden Eigenschaften. Abgestimmt auf modernste Betriebsstoffe (schwefelarme Dieselkraftstoffe mit Anteilen von Biodiesel). Der enthaltene Schmierverbesserer verleiht schwefelarmen Dieselkraftstoffen ausreichende Schmierfähigkeit. Durch Erhöhung der Zündwilligkeit wird der Kraftstoff besser verbrannt, wodurch auch der Emissionsausstoß sinkt. Der hohe Anteil an Korrosionsschutzzusätzen schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Rost und Korrosion. Die hervorragende Reinigungswirkung hält die Bauteile sauber, verhindert Ablagerungen und hält die Motorleistung auf gleichbleibend hohem Niveau.


Einsatzgebiet:

Zugabe zum Dieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren, einschließlich Pumpe-Düse- und Common-Rail-Einspritzsystemen. Auch geeignet für den Einsatz in stationären Motoren. Ermöglicht die Nutzung von Heizöl in stationären Motoren. Turbo-getestet.


Anwendung:

Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. Voll verträglich mit allen konventionellen Diesel- und Biodieselkraftstoffen. 1 l ausreichend für 500 l Kraftstoff (Dosierung 1:500). Vermischung erfolgt von selbst. Hervorragend geeignet zum Dauereinsatz bei jeder Betankung.



ghs_07ghs_08ghs_09

Gefahr

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-2336   1Kanister Kunststoff20 l18,202


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn