Beschreibung:

Speed Tec Diesel ist ein neues Diesel-Kraftstoff-Additiv zur Verbrennungsverbesserung und damit verbundenen schnelleren Beschleunigung, vor allem im Teillastbereich. Vollkommen verträglich mit allen konventionellen Diesel- und Biodieselkraftstoffen. Speed Tec Diesel verbessert deutlich die Beschleunigung des Fahrzeuges.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Diesel-Kraftstoff, speziell für Kfz-Dieselmotoren, sowie Schnell-Transporter geeignet. Zur Verbesserung des Beschleunigungsverhaltens und Erhöhung der Laufruhe.

Anwendung:

Eine 250 ml-Dose abgestimmt für max. 70 l Diesel-Kraftstoff. Doseninhalt dem Diesel-Kraftstoff beimischen. Vermischung erfolgt auch selbstständig.
Aschefreies Diesel-Kraftstoff-Additiv zur spürbaren Leistungsverbesserung.
Modernster Dieselzusatz für spürbar bessere Beschleunigung und weicheren Motorlauf. Reinigt Einspritzsysteme und Brennräume. Reduziert Schadstoffausstoß. Für Diesel-Partikel-Filter und Bio-Diesel geeignet. Ausreichend für 70 Liter Diesel-Kraftstoff.

ghs_05ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-3722   6Dose Blech250 ml0,28


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn