Beschreibung:

Dichtungsentferner ist eine nach ihren typischen Eigenschaften ausgewählte Lösungsmittelkombination mit schnellen gründlichen Reinigungseigenschaften.

Einsatzgebiet:

Anwendbar für Gegenstände aus Stahl, Eisen und Nichteisenmetalle, Keramik, Holz und Glas. Speziell für den Industrie- und Kfz-Bereich wie z.B. Ventildeckel, Zylinderkopf, Wasserpumpen, Ölwannen, Flanschdichtungen, Fahrzeug-, Motoren-, Auspuff- und Maschinenteile.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu entfernenden Rückstände aus 20 – 30 cm Abstand besprühen und 5 –10 Minuten einwirken lassen.

Festgebrannte Dichtungen werden schnell und problemlos entfernt.


Dichtungsentferner entfernt schnell und problemlos ausgetrocknete und festgebrannte Dichtungen und Klebstoffe an Motoren und Maschinenteilen. Haftet auch auf senkrechten Flächen.

Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu entfernenden Rückstände aus 20 - 30 cm Abstand besprühen und 5 - 10 Minuten einwirken lassen. Vorsicht! Lackierte Flächen durch Abdeckung schützen. Nach Gebrauch Ventil freisprühen.

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
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
900780-3623   6Dose Aerosol300 ml0,339


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn