Beschreibung:
Parfümöl, das die Klimaanlage rasch von unangenehmen Gerüchen, die durch Bakterien und Schimmel in Klimaanlagen, Lüftungskanälen oder Fahrzeuginnenräumen entstehen, befreit. Einfach und ohne Demontage des Pollen- oder Staubfilters anwendbar. Sorgt für angenehm frischen Duft.
Einsatzgebiet:
Zur Reinigung von Fahrzeugklimaanlagen und -innenräumen. Bei Fahrzeugen mit Ionisiereinrichtung bzw. Ionisator ist diese Funktion vor der Anwendung auszuschalten.
Anwendung:
Motor starten und Klimaanlage (AC) einschalten. Temperaturregler auf „kalt“ sowie Luftverteilung auf Frontscheibe (oben), maximale Leistung und Umluft stellen. Verfügt das Fahrzeug über Ionisiereinrichtung bzw. Ionisator, ist diese Funktion vor der Anwendung auszuschalten. Dose vor Gebrauch gut schütteln und mittels Umkarton im Ansaugbereich der Umluftanlage (meist Beifahrerfußraum oder Mittelkonsole) so positionieren, dass die Dose frei nach oben sprühen kann. Bei geschlossenen Fenstern den Sprühkopf aktivieren, das Fahrzeug verlassen und Türen schließen. Nach 10 Min. Türen öffnen, Motor ausschalten und den Innenraum ca. 10 Min. durchlüften.
Beseitigt Gerüche im Fahrzeug.
Reinigt die Klimaanlage.
Parfümöl, das die Klimaanlage von störenden Gerüchen, die z. B. von Bakterien verursacht werden, befreit. Einfach und ohne Demontage des Pollen- bzw. Staubfilters anwendbar. Sorgt für angenehm frischen Duft. Sicherheitswartezeit nach Anwendung: Trocknung Klimaanlage bzw. Wirkstoff 10 Min. Anschließend 10 Min. Innenraum durchlüften.
Anwendung:
Motor starten und Klimaanlage (AC) einschalten. Temperaturregler auf „kalt“ sowie Luftverteilung auf Frontscheibe (oben), maximale Leistung und Umluft stellen. Verfügt das Fahrzeug über Ionisiereinrichtung bzw. Ionisator, ist diese Funktion vor der Anwendung auszuschalten. Dose gut schütteln und mittels Umkarton im Ansaugbereich der Umluftanlage (meist Beifahrerfußraum oder Mittelkonsole) so positionieren, dass die Dose frei nach oben sprühen kann. Bei geschlossenen Fenstern den Sprühkopf aktivieren, das Fahrzeug verlassen und Türen schließen. Nach 10 Min. Türen öffnen, Motor ausschalten und den Innenraum ca. 10 Min. durchlüften. Während des Spühvorgangs dürfen sich keine Personen im Fahrzeug aufhalten!
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
EUH208 Enthält Linalool. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )