Beschreibung:

Befreit einfach und schnell (ca. 10 Min.) Pkw- und Nfz-Klimaanlagen sowie das gesamte Lüftungssystem von Mikroben, Pilzen und Bakterien wie z. B. Legionellen. Beseitigt unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum und sorgt für leichten Citrusduft sowie frische, saubere Luft. Eine jährliche Reinigung im Zuge der Inspektion wird empfohlen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung und Desinfektion von Klimaanlagen und Lüftungssystemen in Pkw und Nfz sowie zur Beseitigung unangenehmer Gerüche im Fahrzeuginnenraum.


Anwendung:

Die Reinigungsflüssigkeit kann mit allen gängigen Ultraschall-Klimaanlagenreinigungsgeräten verarbeitet werden. Hierzu Schraubflasche mit versiegeltem Deckel in das Reinigungsgerät eindrehen bzw. Reinigungsflüssigkeit in den Behälter des Reinigungsgeräts füllen. Doseninhalt ausreichend für eine Reinigung. Hinweis: Während der Anwendung mit dem Ultraschall-Klimaanlagenreinigungsgerät dürfen sich keine Personen im Fahrzeug aufhalten! Herstellervorschriften beachten!
Beseitigt unangenehme Gerüche, Mikroben, Pilze, und Bakterien.

Befreit schnell und einfach (ca. 10 Minuten) Pkw-, Nfz-, Busklimaanlagen von Mikroben, Pilzen und Bakterien wie z.B. Legionellen. Sorgt für Citrusfrische und saubere Luft. Eine jährliche Reinigung im Zuge der Inspektion wird empfohlen.
Anwendung: Die Reinigungsflüssigkeit kann mit allen am Markt befindlichen Ultraschall-Klimaanlagen-Reinigungsgeräten verarbeitet werden. Schraubverschluss abnehmen und versiegelte Flasche in das Reinigungsgerät eindrehen, bzw. Reinigungsflüssigkeit in den Behälter des Reinigungsgerätes einfüllen. Doseninhalt ist ausreichend für eine Reinigung. Die Vorgaben der Gerätehersteller sind bei der Anwendung zu beachten. Während der Anwendung mit dem Ultraschall-Klimaanlagenreinigungsgerät dürfen sich keine Personen im Fahrzeug aufhalten!
Sicherheitswartezeit nach Anwendung: 10 Minuten.
Dekontamination: Mit Wasser abspülen und mit einem feuchten Tuch nachwischen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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
900780-4079   6Dose Kunststoff100 ml0,128


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn