Beschreibung:

Spezialreiniger für Motor und Motorraum. Seine ausgewählte Wirkstoffkombination aus Wasch- und Reinigungsmittelzusätzen löst öl- und fetthaltige Rückstände ebenso leicht wie Teer, Bremsenabrieb und andere Verschmutzungen.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung von Motoren und Motorräumen.

Anwendung:

Die zu reinigenden Teile aus ca. 20-30 cm Entfernung einsprühen und je nach Verschmutzung ca. 10-20 Min. einwirken lassen. Danach mit hartem Wasserstrahl gründlich abspülen. Zur Konservierung der gereinigten Teile Motorversiegelung von LIQUI MOLY verwenden. Kann auch zum Entfernen von Wax-Coating von LIQUI MOLY verwendet werden.
Hinweis: Motorraumreiniger bei der Anwendung auf nachlackierten Bauteilen oder air brush an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Bei der Reinigung sind die örtlichen Vorschriften der Wasserwirtschaftsbehörde zu beachten.
Löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen, Teer und Bremsabrieb.
Anwendung: Teile gut einsprühen und 10-20 Min. einwirken lassen. Danach mit hartem Wasserstrahl gründlich abspülen. Neutral gegenüber Gummi, Lacken und Kunststoffen. Reinigung nur auf dafür vorgesehenen Plätzen durchführen. Auch zur Entfernung von Wax-Coating von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3311).

ghs_02ghs_07ghs_09

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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
900780-3326   12Dose Aerosol400 ml0,429


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn