Beschreibung:

Universell einsetzbarer Kraftreiniger, der u. a. Orangenterpene aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen enthält. Entfernt durch seine biologisch abbaubaren, aus Orangenöl hergestellten Lösemittel schnell und einfach selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Kleberreste, Öle, Fette, Silikon, Gummiabrieb, Wachse, Baumharz, Teer, Bitumen, wasserfeste Filzschreiber oder Graffiti, ohne einen öligen Film zu hinterlassen. Zurück bleibt ein angenehmer Orangenduft.


Einsatzgebiet:

Zur Reinigung verschiedener Oberflächen und Materialien wie Lack, Metall und Chrom sowie mit Klarlack überzogene Alufelgen. Auch hervorragend zur Entfettung und Entharzung von Maschinen und Werkzeugen sowie zum Ablösen von Folien und Aufklebern geeignet.


Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend verschmutzte Oberfläche gleichmäßig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit fusselfreiem Tuch abwischen. Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.


Universeller Kraftreiniger mit Orangenterpene aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen.


Reinigt verschiedene Oberflächen und Materialien schnell und einfach. Entfernt mühelos selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Kleberreste, Öle, Fette, Silikon, Gummiabrieb, Wachse, Baumharz, Teer, Bitumen, wasserfeste Filzschreiber oder Graffiti, ohne einen öligen Film zu hinterlassen. Zurück bleibt ein angenehmer Orangenduft. Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend verschmutzte Oberfläche gleichmäßig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit fusselfreiem Tuch abwischen. Materialverträglichkeit vor Gebrauch an unauffälliger Stelle prüfen.

ghs_07ghs_02ghs_09

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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
900780-21467   12Dose Aerosol400 ml0,388


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn