Beschreibung:

Hochwirksame Lösungsmittelkombination zum Entfernen von Harz- und Teerflecken an Kraftfahrzeugen, Campingwagen, Motorrädern, Fahrrädern, Werkzeugen, usw. Abgestimmt auf hohe Effektivität und Lackverträglichkeit.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung teerverschmutzter Fahrzeuge aller Art, z. B. von Teer-, Asphalt-, Fettflecken und frischen Farbflecken. Nicht auf Polycarbonat-Kunststoffen und Acrylglas verwenden.

Anwendung:

Teerentferner auf die zu reinigende Stellen aufsprühen und kurz einwirken lassen. Mit weichem Tuch oder Schwamm abwischen.

Entfernt mühelos Teer-, Öl- und Unterbodenschutz-Spritzer von Lack, Chrom und Kunststoff.


Einfach einsprühen und wegwischen. Kein Reiben oder Kratzen erforderlich. Anwendung: Verschmutzungen einsprühen und kurz einwirken lassen. Dann mit einem Tuch (trocken oder feucht) entfernen. Nicht auf Leuchteinheiten sprühen. Anschließend gereinigte Stellen mit LIQUI MOLY Hartwachs neu versiegeln.

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Terpentin, Öl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-1600   6Dose Aerosol400 ml0,393


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn