Beschreibung:

Konzentrierter, wasserverdünnbarer Entfetter und Industriereiniger. Mild alkalisch, phosphat,- silikat- und lösemittelfrei. Hervorragend geeignet zur Wand- und Bodenreinigung sowie zum Einsatz in Hochdruck- und Sprühgeräten. Wirkungsvolle, oberflächenaktive und biologisch abbaubare Inhaltsstoffe zeichnen diesen Universalreiniger aus.


Einsatzgebiet:

Zur Entfernung industrieller Verunreinigungen wie Asche, Staub und Rußablagerungen auf Stein, Beton, Fliesen, Keramik und Glasoberflächen. Zur Entfernung von Ölen, Fetten und Klebstoffrückständen auf diversen Metalloberflächen. Geeignet für Kunststoffe, lackierte Oberflächen und versiegelte Holzoberflächen. Zur Entfernung von Tintenresten auf Druckpressen.

Mischungsverhältnis mit Wasser für verschiedene Anwendungsgebiete

Chemische Vorwäsche in Bürsten-Waschanlagen (Vorverdünnung): pur bis 1:15
Reinigung von Motoren, Motorräumen Karosserie, Türkanten, Lkw-Planen und -Aufbauten: 1:3 bis 1:10
Entfernung von Insektenkadavern: 1:2 bis 1:7
Felgenreinigung: 1:1 bis 1:3
Grundreinigung Karosserien: 1:5 bis 1:50
Kunststoffverkleidungen: 1:10 bis 1:40
Maschinen, Anlagen und Behälter: 1:10 bis 1:40
Böden (PVC, Laminat, Stein, versiegelte Flächen etc.): 1:60 bis 1:300
Industrie- und Werkstattböden maschinell: 1:40 bis 1:120
Werkstattfenster, Glasscheiben: 1:40 bis 1:100
Wände, Fassaden: 1:20 bis 1:80
Ultraschallbad: 1:20 bis 1:50
Hochdruck- und Dampfstrahlgeräte: 1:3 bis 1:20

Marktsegmente
  • industrielle Fertigungsstätten
  • Karosserie- und Fahrzeugbau
  • Kunststoff- und Steinindustrie
  • Schifffahrt und Schiffbau
  • Brauereiwesen und Getränkehandel
  • Metallindustrie und Maschinenbau
  • Lager- und Transportwesen
  • Straßen- und Wasserbau
  • Landwirtschaft
  • Haushalt

Wirkungsweise
Enthält oberflächenaktive Bestandteile, welche die Oberflächenspannung der Reinigungslösung verringern. Dies ermöglicht ein Eindringen und Wirken auch in tiefen Haarrissen. Die enthaltenen Rückfetter verbleiben nach dem Abtrocknen in den sauberen Poren und verhindern so eine schnelle, hartnäckige Neuverschmutzung.

Nach den strengen Anforderungen der Automobilindustrie als Allzweckreiniger entwickelt und geprüft. Vereint durch seine schnelltrennende Eigenschaft, gute biologische Abbaubarkeit, mild-alkalische Einstellung und hohes Schmutz- und Öltragevermögen optimale Reinigungsergebnisse mit maximalem Umwelt- und Arbeitsschutz.


Anwendung:

Kann durch Versprühen, Tauchen oder Wischen mit Bürste, Lappen oder Schwamm aufgetragen werden.

Sprühreinigung:
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und Gegenstand einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Tauchreinigung:
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen. Gegenstand tauchen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Wischen:
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und auf trockene oder vorgenässte Oberfläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

Anmerkung: Nicht konzentriert anwenden oder antrocknen lassen. Bunt- und Leichtmetalle nur kurzfristig behandeln und gut mit Wasser nachspülen. Produkt wirkt stark entfettend und lässt bei wiederholt hoher Konzentration Farben verblassen. Bei empfindlichen Materialien stets vorher an verdeckter Stelle testen.

ghs_05

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
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
900780-4008   1Kanister Kunststoff20 l21,802


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn