Beschreibung:

Stark alkalisches, phosphatfreies und schnelltrennendes Hochleistungsreinigerkonzentrat für stark verschmutzte Flächen auf alkalienbeständigen Untergründen. Besonders umwelt- und abwasserfreundlich durch gute biologische Abbaubarkeit der Inhaltsstoffe sowie sein schnelltrennendes Verhalten.

Einsatzgebiet:

Zur schnellen und mühelosen Entfernung hartnäckiger organischer Verschmutzungen wie Graphitstäube, Brems- und Gummiabriebe, Öle, Fette, Polymere, Vogelexkremente, Insektenreste etc. Für industrielle Fertigungsstätten, Karosserie- und Fahrzeugbau, Kunststoff- und Steinindustrie, Schifffahrt und Schiffbau, Brauereiwesen und Getränkehandel, Metallindustrie und Maschinenbau, Lager- und Transportwesen, Straßen- und Wasserbau, Landwirtschaft und Haushalt. Ölabscheidergeeignet.

Anwendung:

Kann durch Versprühen, Tauchen oder Wischen mit Bürsten, Lappen oder Schwamm aufgetragen werden.

Sprühreinigung
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und Gegenstand einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Tauchreinigung
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen. Gegenstand tauchen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Wischen
Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und auf trockene oder vorgenässte Oberfläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

Mischungsverhältnis mit Wasser für verschiedene Anwendungsgebiete

Industrie/Handwerk

Industrie- und Werkstattböden manuell: 1:14 bis 1:60
Industrie- und Werkstattböden maschinell: 1:14 bis 1:60
Maschinen, Anlagen und Behälter: 1:4 bis 1:35
Teppichböden: 1:14 bis 1:70
Wände, Fassaden: 1:14 bis 1:70

Fahrzeugreinigung

Grundreinigung Karosserie: 1:1 bis 1:60
Motoren, Chassis, Planen und Aufbauten: 1:3 bis 1:14
Copolymer-Entwachsung: 1:2 bis 1:3
Insektenentfernung: 1:3 bis 1:7
Hochdruckgeräte 1:7 bis 1:18
Felgenreinigung 1:1 bis 1:6
Chemische Vorwäsche in Bürstenwaschanlagen (Vorverdünnung): pur bis 1:15
Kunststoffverkleidung/Polster (kein Polycarbonat): 1:7 bis 1:35
Polster Sprühextraktionsgerät: 1:7 bis 1:14



ghs_05

Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
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
900780-21670   1Kanister Kunststoff10 l11,033
900780-21671   1Kanister Kunststoff20 l21,982


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn