Beschreibung:

Hochwirksam pflegende und schützende Wirkstoff-Kombination für alle Benzin-Einspritzanlagen. Die darin enthaltenen Wirkstoffe tragen in erster Linie dazu bei, alle Bauteile der Kraftstoffanlage vor Korrosion und Verschleiß zu schützen, sowie vorbeugend zu pflegen um Ablagerungen zu verhindern.

Einsatzgebiet:

Für alle Benzineinspritzsysteme mit und ohne Turbo.

Anwendung:

Zur vorbeugenden Pflege alle 2000 km dem Kraftstofftank beimischen. Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig. Der Doseninhalt von 300 ml ist ausreichend für max. 75 Liter Kraftstoff.
Mit Langzeitwirkung von ca. 2000 km
Verhindert die Bildung von Ablagerungen und schützt das Kraftstoffsystem vor Korrosion.
• Pflegt und schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Verschleiß, Ablagerungen und Korrosion.
• Verbessert den Motorlauf.
• Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß.
Anwendung:
• Für alle Benzinmotoren/-sorten geeignet.
• Doseninhalt ausreichend für bis zu 75 Liter Kraftstoff.
• Wirkung hält bis zu 2.000 km an.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-5108   6Dose Blech300 ml0,325


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn