Beschreibung:

Moderne aschefreie Wirkstoffkombination mit konservierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftechnologie.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren. Zur Stilllegung und Konservierung von Motorrädern, Oldtimern und motorbetriebenen Gartengeräten, sowie bei gasbetriebenen Fahrzeugen.

Anwendung:

25 ml aus der Dosiereinrichtung konservieren 5 l Kraftstoff. Vor der Stilllegung in der entsprechenden Menge dem Tank zugeben und den Motor ca. 10 Min. laufen lassen.
Zur vorübergehenden Stilllegung von Motoren.
• Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. • Erhöht die Betriebssicherheit. • Mit Langzeitwirkung. Anwendung: • Für alle Benzinmotoren geeignet. • Verschlusskappe lösen und die Flasche senkrecht halten. • Der getankten Benzinmenge entsprechende Dosis vorsichtig in den oberen Dosierbehälter drücken. Eine Füllung des Dosierbehälters (25ml) ist ausreichend für 5 Liter Kraftstoff. • Dem Kraftstoff beigeben und bei jeder Betankung nachdosieren. • Auch zum Dauereinsatz in selten genutzten Motoren geeignet. • Bei Stilllegungen dem Kraftstoff zugeben und den Motor noch ca.10 Minuten laufen lassen.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-5107   6Dosierflasche Kunststoff250 ml0,243


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn