Beschreibung:

Neuartige Additiv-Kombination, abgestimmt auf ältere Benzin-Motoren deren Ventilsitze verbleites Benzin zur Schmierung benötigen. Blei-Ersatz verhindert hohen Ventilsitz-Verschleiß, wirkt gegen Kompressionsverlust und verhindert somit Motorschäden. Schmiert und schützt nicht gehärtete Ventilsitze vor Verschleiß. Dadurch werden Motorschäden verhindert und eine optimale Kompression gewährleistet.

Einsatzgebiet:

Für ältere Benzinmotoren ohne gehärtete Ventilsitze, die laut Herstellerangaben ursprünglich bleihaltiges Benzin benötigten.


Anwendung:

Mischungsverhältnis 1 : 1000. 250 ml Blei-Ersatz sind ausreichend für 250 l unverbleiten Ottokraftstoff. Unter- und Überdosierung sollen vermieden werden. Für Fahrzeuge mit Nachrüst-Katalysatoren geeignet.
Ventil-Verschleißschutz Additiv.
• Schmiert und schützt Ventilsitzringe von Fahrzeugen, die ursprünglich bleihaltigen Kraftstoff benötigten. • Reduziert Verschleiß am Zylinderkopf. Anwendung: • Verschlusskappe lösen und die Flasche senkrecht halten. • Der getankten Benzinmenge entsprechende Dosis vorsichtig in den oberen Dosierbehälter drücken. Erster Teilstrich = 10 ml (ausreichend für 10 l Benzin), jeder weitere Teilstrich = 5 ml (ausreichend für 5 l Benzin). • Abgemessene Menge dem Kraftstoff beigeben und bei jeder Betankung nachdosieren. • Auch für Fahrzeuge mit Nachrüst-Katalysatoren geeignet!

ghs_05ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-1010   6Dosierflasche Kunststoff250 ml0,257


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn