Beschreibung:

Speziell für modernste Hybridmotoren entwickeltes Additiv. Mit ausgezeichneter, an die Motorentechnologie angepasster Reinigungswirkung. Entfernt Ablagerungen und schützt vor Korrosion. Stabilisiert den Kraftstoff und schützt vor Alterung und Oxidation.

Hybridfahrzeuge zeichnen sich durch niedrigsten Kraftstoffverbrauch und teilweise rein elektrischen Antrieb aus. Das hat zur Folge, dass der Benzinmotor häufig im kalten Zustand betrieben sowie oft gestartet und gestoppt wird. Zudem verbleibt der Kraftstoff verhältnismäßig lang im Tank.


Einsatzgebiet:

Für alle Hybridfahrzeuge mit Benzinmotor geeignet. Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. 250 ml sind ausreichend für bis zu 75 l Benzin (Dosierung 1:300).

Anwendung:

Additiv direkt in den Tank geben. Eine Dose ausreichend für 75 l Benzin.
Stabilisiert den Kraftstoff. Reinigt Injektoren und Brennraum.

Speziell für Hybridmotoren entwickeltes Kraftstoffadditiv. Geeignet für Saugrohr- und Direkteinspritzer. Reinigt Einspritzsystem und Brennraum, schützt vor Korrosion und stabilisiert den Kraftstoff bei längerer Einsatzzeit. Reduziert Schadstoffausstoß und CO2-Emission. Anwendung: Für Hybridfahrzeuge mit Benzinmotor. Direkt beim Tanken dem Kraftstoff zugeben. Doseninhalt ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-1001   6Dose Blech250 ml0,28


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn