Beschreibung:

Beseitigt Ablagerungen wie Öl und Partikel von verbranntem Kraftstoff und senkt Emissionen. Sorgt für optimalen Betrieb der O2-Sensoren. Reinigt Einspritzanlage und Brennraum. Beugt Schäden und vorzeitigem Ausfall des Katalysators sowie der Lambdasonde vor. Verbessert durch Wiederherstellung des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses die Kraftstoffeffizienz.

Einsatzgebiet:

Für alle Benzinmotoren mit Katalysator und GPF (Gasoline Particulate Filter) geeignet. Insbesondere für Stadtfahrzeuge.

Anwendung:

Kurative Behandlung: 300 ml ausreichend für bis zu 30 l Kraftstoff.

Vorbeugende Behandlung: 300 ml ausreichend für bis zu 70 l Kraftstoff.

Zeitpunkt der Zugabe beliebig, da Vermischung von selbst erfolgt. Wirkung hält bis zu 2.000 km an.


Beseitigt Ablagerungen und senkt Emissionen.


  • Sorgt für optimalen Betrieb der O2-Sensoren.
  • Beugt Schäden und vorzeitigem Ausfall des Katalysators sowie der Lambdasonde vor.
  • Verbessert durch Wiederherstellung des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses die Kraftstoffeffizienz.

Anwendung: Für alle Benzinmotoren mit Katalysator und GPF (Gasoline Particulate Filter). Kurative Behandlung: Doseninhalt ausreichend für bis zu 30 l Kraftstoff. Vorbeugende Behandlung: Doseninhalt ausreichend für bis zu 70 l Kraftstoff. Wirkung hält bis zu 2.000 km an.

ghs_05ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Maleinsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-21284   6Dose Blech300 ml0,33


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn