Beschreibung:

Motorsporterprobtes Kraftpaket, das die Oktanzahl des Benzins erhöht und dafür sorgt, dass der Motor sein volles Leistungspotenzial ausschöpfen kann. Optimiert direkt nach Zugabe die Verbrennung und steigert die Kraftstoffeffizienz. Verbessert Drehmoment und Beschleunigung deutlich und garantiert so mehr Fahrspaß. Sorgt für Sauberkeit in Kraftstoffsystem und Einspritzdüsen und verhindert dadurch teure Reparaturen. Schützt die Auslassventile bei Oldtimern.

Einsatzgebiet:

Für alle Pkw mit 2- und 4-Takt-Benzinmotoren ohne Partikelfilter. Speziell entwickelt für den Renneinsatz und daher nicht für den öffentlichen Straßenverkehr empfohlen.

Anwendung:

200 ml ausreichend für bis zu 50 l Kraftstoff. Inhalt direkt in den Tank geben. Vermischung erfolgt selbstständig. Herstellervorschriften beachten!

Erhöht Oktanzahl und Motorleistung.


Steigert Drehmoment und Beschleunigung. Verbessert die Verbrennung und Kraftstoffeffizienz. Speziell entwickelt für den Renneinsatz. Daher nicht für den öffentlichen Straßenverkehr empfohlen. Für alle Benzinmotoren ohne Partikelfilter. Inhalt ausreichend für bis zu 50 l Kraftstoff. Optimale Wirkung durch Zugabe bei jedem Tankvorgang.

ghs_07ghs_05ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-21280   6Dose Blech200 ml0,228


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn