Beschreibung:

Hochwirksame reinigende und pflegende Additivkombination für alle Benzineinspritzanlagen, wie K-, KE-, L-Jetronic und vergleichbare Systeme.

Einsatzgebiet:

Für alle Benzineinspritzsysteme. Zur Zugabe in den Kraftstofftank nach Reparaturen am Kraftstoffsystem oder nach dem Filterwechsel.

Anwendung:

Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. Vorbeugend bei jeder Inspektion, bei Reparaturen am Kraftstoffsystem und nach jeder JetClean-Reinigung. Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig.
Doseninhalt für max. 70 l Kraftstoff ausreichend.



Hochwirksame, reinigende und pflegende Wirkstoffe entfernen Verkokungen und Ablagerungen im gesamten Kraftstoffsystem. Somit werden Probleme wie Kaltstartschwierigkeiten, unrunder Leerlauf, schlechte Gasannahme, Leistungsverluste, unterschiedliche Motorkompression und erhöhte Abgaswerte beseitigt.
Anwendung: Für alle Benzinmotoren geeignet. Inhalt für max. 70 l Kraftstoff ausreichend. Zugabe vorbeugend bei der Inspektion oder zur Pflege nach Arbeiten an der Kraftstoffanlage.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Maleinsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-5153   6Dose Blech500 ml0,518


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn