Beschreibung:

Modernes Kraftstoffadditiv mit Polyetheramin-Technologie. Erzielt durch die Verwendung von aktivem PEA die höchste Reinigungswirkung im Kraftstoffsystem sowie exzellente Kolben- und Brennraumsauberkeit. Reduziert deutlich das Risiko für Schäden im Motor durch Low Speed Pre-Ignition (LSPI).


Einsatzgebiet:

Für alle Pkw mit 4-Takt-Benzinmotoren geeignet.

Anwendung:

120 ml-Dose abgestimmt auf 30-50 l Kraftstoff. Für die ideale Wirkung frühestens alle 5.000 km dem Kraftstoff zugeben. Vermischung erfolgt selbstständig.

OEM-Empfehlungen können von der Standarddosierung abweichen. Herstellervorschriften beachten!


Reduziert das Risiko LSPI-verursachter Motorschäden.
Reinigt durch aktives Polyetheramin (PEA) Kraftstoffsystem, Motor, Brennraum und Injektoren optimal. Reduziert so das Risiko für Motorschäden durch Low Speed Pre-Ignition (LSPI) deutlich. Geeignet für alle Benzinmotoren.
Anwendung: Für die ideale Wirkung frühestens alle 5.000 km dem Kraftstofftank zugeben. Doseninhalt ausreichend für 30-50 l Kraftstoff. Vermischung erfolgt selbstständig.
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Opel 95527846/95527847/95599923. OEM-Empfehlungen können von der Standarddosierung abweichen. Herstellervorschriften beachten!

ghs_07ghs_05ghs_08ghs_09

Gefahr

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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
900780-21281   6Dose Blech120 ml0,169


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn