Beschreibung:

Speed Benzin-Zusatz besteht aus einer Kombination von aschefreien, selbstmischenden Wirksubstanzen, formuliert nach dem neuesten Stand der Additiv- und Kraftstofftechnologie. Speed Benzin Zusatz zeichnet sich durch hervorragende reinigende und werkstoffschützende Eigenschaften aus.

Einsatzgebiet:

Speed Benzin-Zusatz ist mit Erfolg bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren einzusetzen. Dies gilt für Kfz-Motoren sowie für Schiffs- und Industriemotoren. Außer der Verwendung während des Betriebes kann Speed Benzin-Zusatz auch zur Konservierung von Motoren bei längeren Stillstandzeiten eingesetzt werden.

Anwendung:

Inhalt 1 l ausreichend für 400 l Benzin.
1 Messbecher (integriert in den Schraubverschluss) für 10 l Ottokraftstoff. Die Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig.
Reinigt Vergaser und Ansaugwege. Baut Rückstände an Ventilen und im Verbrennungsraum ab. Mehr Motorleistung. Verbessert Abgaswerte.
Erhöht die Funktionssicherheit der Einspritzanlage. Mehr Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Leistung. Korrosionsschutz des gesamten Kraftstoffsystems. Verringert die Klopfneigung des Motors. Normalisiert den Benzinverbrauch und die Abgaswerte. Turbo- und Katalysator-getestet.
Einsatzgebiete: Zugabe zum Kraftstoff für alle 4- und 2-Takt-Benzinmotoren.
Anwendung: 1l SPEED Benzin-Zusatz für 400 l Benzin ausreichend. Im Verschluß befindet sich ein Meßbecher. 1 Meßbecher reicht für 10l Kraftstoff.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-5105   6Dose Blech1 l0,971


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn