Beschreibung:

Modernes aschefreies Kraftstoffadditiv zur Verbrennungsverbesserung und schnelleren Beschleunigung im Teillastbereich. Verträglich mit allen Benzin- und Additivqualitäten. Die Beschleunigung des Fahrzeuges wird deutlich verbessert.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren, speziell für Kfz-Motoren, jedoch auch für Zweiräder. Zur Verbesserung des Beschleunigungsverhaltens und Erhöhung der Laufruhe.

Anwendung:

Eine 250 ml-Dose abgestimmt für max. 70 l Kraftstoff. Doseninhalt dem Kraftstoff beimischen. Vermischung erfolgt selbstständig.
Verbessert die Beschleunigung spürbar - einfach dem Kraftstoff zugeben.
Moderner Kraftstoffzusatz für eine bessere Beschleunigung und Gasannahme im Teillastbereich. Verträglich mit allen Kraftstoff- und Additivqualitäten. Für alle 2- und 4-Taktmotoren. Ausreichend für bis zu 70 Liter Kraftstoff.

ghs_05ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Maleinsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-3720   6Dose Blech250 ml0,283


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn