Beschreibung:

Reinigt Ventile, Einspritzsysteme, Ansaugwege, Vergaser, Brennräume und beugt Ablagerungen vor. Gewährleistet dadurch eine optimale Motorleistung und bessere Kraftstoffverbrennung. Dies schont den Motor bei extremen Belastungen wie z. B. Stadtverkehr, Kurzstrecken sowie Staus und verringert den Schadstoffausstoß. Turbo- und Kat-getestet.

Einsatzgebiet:

Für alle Benzinmotoren (Vergaser und Motoren mit Saugrohreinspritzung).

Anwendung:

Zugabe zum Kraftstoff bei jedem Tanken. Doseninhalt ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff.
Optimiert die Motorleistung und spart Kraftstoff.
Entfernt Ablagerungen an Ventilen, im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Optimiert die AU-Werte sowie Leistungsfähigkeit des Motors und verbessert die Kompression. Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß. Anwendung: Für alle Benzinmotoren. Doseninhalt ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff. Optimale Wirkung durch Zugabe bei jedem Tankvorgang.

ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Maleinsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-1014   6Dose Blech150 ml0,188


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn