Beschreibung:

Die schnelle Lackpflege für zwischendurch. Pflegt, schützt und glänzt in einem Arbeitsgang. Entfernt mühelos Schmutz und hinterlässt keine Kalkränder. Erleichtert das Abledern und wertet durch Glanzintensivierung das Fahrzeug optisch auf. Bietet zuverlässigen Schutz gegen Witterungs- und aggressive Umwelteinflüsse.

Einsatzgebiet:

Geeignet für alle Lackoberflächen.

Anwendung:

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend mit Wasser mischen. 30 ml (ca. 2 Kappen) ausreichend für 10 l Wasser. Mit Schwamm auftragen und verteilen. Danach gut mit Wasser abspülen und abledern. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale Lackpflege.

Pflegt, schützt und glänzt in einem Arbeitsgang.


Entfernt Schmutz, schützt den Lack und verleiht ihm frischen Glanz. Erleichtert das Abledern und verhindert Kalkränder. Anwendung: siehe Piktogramme. Hinweis: Nicht in direkter Sonne oder auf heißen Flächen anwenden! Vor Frost schützen.

ghs_05

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

EUH208 Enthält Dipenten, Citral, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-1542   6Flasche Kunststoff1 l1,113


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn