Beschreibung:

Hochwirksames Glanzversiegelungsspray mit innovativer Schutzformel. Zur schnellen, einfachen Lackpflege ohne Politur. Entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub oder Wasserflecken und verleiht dem Lack strahlenden Tiefenglanz. Versiegelt glatte Lacke über mehrere Wochen und bietet einen ausgezeichneten Wasserabperleffekt und langanhaltenden Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen. Hält das Reinigungsfinish lange aufrecht und reduziert die Neuanhaftung von Schmutz. Mit angenehm fruchtigem Mangoduft.

Einsatzgebiet:

Zur Pflege und zum Schutz glatter Lacke an Kfz, Nfz, Zweirädern und Booten. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen sowie Stahl- und Alufelgen anwendbar. Perfekt zur regelmäßigen, schnellen Pflege zwischendurch.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Gleichmäßig auf die vorher gereinigte, saubere Oberfläche sprühen und anschließend mit Mikrofasertuch abwischen. Dabei das Tuch immer wieder wenden. Kann auch auf feuchte Oberflächen gesprüht werden. Nicht antrocknen lassen.
Der Expressglanz für zwischendurch.
Hochwirksames Glanzversiegelungsspray für alle glatten Lacke. Zur schnellen, einfachen Lackpflege ohne Politur. Entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub oder Wasserflecken und verleiht dem Lack strahlenden Tiefenglanz. Versiegelt glatte Lacke über mehrere Wochen und bietet einen ausgezeichneten Wasserabperleffekt und langanhaltenden Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen. Mit angenehm fruchtigem Mangoduft.

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend gleichmäßig auf saubere Oberfläche aufsprühen und mit Mikrofasertuch abwischen. Achtung: Nicht auf heiße Oberflächen aufsprühen oder in der prallen Sonne anwenden.

EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-21611   6Sprühflasche Kunststoff500 ml0,605


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn