Beschreibung:

Wachs mit guter Reinigungswirkung und hervorragender Glanzgebung. Leichter Straßenschmutz und fettige Verschmutzungen werden mühelos und schnell entfernt, ohne dabei Kratzerbildungen entstehen zu lassen. Durch das superleichte Auspolieren (wie Staub wischen) entsteht bei allen Lack- und Farbtypen eine glatte Oberfläche mit einem hohen Glanz und sehr guter Farbtiefe. Die entstehende Schutzschicht gleicht leichte Kratzer aus und konserviert den Lack gegenüber witterungsbedingten Einflüssen.

Einsatzgebiet:

Die hervorragende Lackpflege für zwischendurch. Optimale Versiegelung der Lackoberflächen gegen Witterungseinflüsse. Für Bunt- und Metalliclacke, neuwertig oder entsprechend aufbereitet, sowie für die schnelle Aufbereitung von Neufahrzeugen bzw. Gebrauchtfahrzeugen in Ausstellungshallen.

Anwendung:

Die leichte und schnelle Anwendung minimiert den Arbeitsaufwand. Bei groben Verschmutzungen sind die zu behandelnden Flächen vorher gründlich zu reinigen und zu trocknen. Glanz-Sprühwachs vor Gebrauch kräftig schütteln. Dünn und gleichmäßig auf die Lackflächen auftragen. Nur Teilflächen behandeln. Nach kurzer Ablüftzeit mit einem weichen Lappen oder Microfasertuch, Art.Nr. 1651 die zu behandelnden Flächen reinigen und gleichzeitig auspolieren. Gegebenfalls zum Auspolieren ein trockenes Tuch verwenden. Zellstoff- oder Papiertücher sind zum Aus- bzw. Nachpolieren nicht geeignet.

Hinweis:
Nicht auf stark erwärmten Oberflächen aufsprühen, bzw. nicht in der prallen Sonne anwenden.

Reinigt, poliert und schützt in einem Arbeitsgang.


Glanzversiegelung für Fahrzeuglacke, Felgen, Caravans, Boote, Glas, Kunststoffe (mit Ausnahme Polycarbonat und Acrylglas) usw. Reinigt, pflegt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang ohne Kratzer. Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Aufsprühen, kurz antrocknen lassen und mit LIQUI MOLY Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) auspolieren.

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-1647   6Dose Aerosol400 ml0,506


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn