Beschreibung:

Zur schnellen und mühelosen Entfernung von Insektenrückständen. Für Glas, Kunststoff, Lack und Chrom. Durch die gelartige Rezeptur haftet der Insektenentferner auch gut an senkrechten Flächen und weicht schonend und schnell Insektenverschmutzungen auf. Auch zur Vorbehandlung vor der Wagenwäsche bestens geeignet. Mit hoher Wirksamkeit und guter biologischer Abbaubarkeit.

Einsatzgebiet:

Speziell für die Bereiche Autoscheiben, Chromteile, Scheinwerfer, Lackflächen. Greift keine Lacke und Kunststoffe an.

Anwendung:

Insektenentferner aufsprühen, je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen. Mit Schwamm oder Lappen reinigend bearbeiten und mit Wasser reichlich nachspülen. Nicht auf dem Lack eintrocknen lassen. Geeignet vor der maschinellen Kfz-Bürstenwäsche.

Zur schnellen und mühelosen Entfernung von Insekten. Für Glas, Kunststoff, Lack und Chrom.


Weicht schonend und schnell Insekten-Verschmutzungen auf. Optimal zur Anwendung vor der Wagenwäsche. Anwendung: Verschmutzte Teile gut einsprühen und 5 bis max. 15 Minuten einwirken lassen. Reste nicht auf dem Lack eintrocknen lassen. Mit Wasser abspritzen und Auto dann wie gewohnt waschen (z.B. mit Liqui Moly-Auto-Wasch-Shampoo). Nicht in praller Sonne anwenden. Frostfrei lagern. Auch für Polycarbonat-Kunststoffe und Acrylglas verwendbar.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-1543   6Sprühflasche Kunststoff500 ml0,587


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn