Beschreibung:

Erleichtert die Montage und Demontage von Vorzelten und Markisen in Kederschienen an Wohnwagen oder Reisemobilen. Verdrängt Nässe sowie Feuchtigkeit und verharzt und verklebt nicht. Aufgrund seiner Transparenz universell zur Montage, Schmierung und Wartung von Kunststoff- und Gummiteilen einsetzbar. Silikonfrei.

Einsatzgebiet:

Für Vorzelte und Markisen in Kederschienen sowie für Montagearbeiten an Kunststoff- und Gummiteilen. Zudem zur Pflege und Wartung von Kunststoffoberflächen sowie zur Schmierung von Gleitschienen, Fensterführungen, Fenstergummis, Kunststoffreißverschlüssen etc.

Anwendung:

1. Ggf. die zu behandelnde Oberfläche vorab reinigen und trocknen lassen.
2. Vor Gebrauch gut schütteln.
3. Anschließend gleichmäßig dünn einsprühen und kurz ablüften lassen.
4. Überschüssiges Material mit trockenem Tuch abwischen.
Für eine optimale Wirkung empfehlen wir die Anwendung vor jedem Einziehen des Vorzelts/der Markise.

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus: Bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:
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
    900780-21808   6Dose Aerosol200ml0,254


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn