Beschreibung:

2-in-1-Waschshampoo für alle Fahrzeugaußenflächen von Caravans, Reisemobilen, Camper Vans und Pkw. Reinigt und pflegt schonend und verleiht strahlenden Glanz. Schützt und versiegelt dank seiner hochwirksamen Formulierung mit Carnaubawachs zuverlässig vor Umwelteinflüssen. Wertet das Fahrzeug durch Glanzintensivierung optisch auf. Hinterlässt keine Kalkränder und erleichtert das Abledern.

Einsatzgebiet:

Für glatte, lackierte und folierte Oberflächen aus Aluminium, Kunststoff, Glas, GFK, Polycarbonat, Edelstahl und Gummi im Außenbereich von Campingfahrzeugen.

Anwendung:

1. Grobe Verschmutzungen vorab mit Hochdruckreiniger oder scharfem Wasserstrahl entfernen.

2. Vor Gebrauch gut schütteln.
3. Anschließend mit Wasser mischen (30 ml für 10 l Wasser). 1 Strich auf der Dosierskala entspricht ca. 30 ml. 
Mit Autowaschschwamm (Art.-Nr. 1549) von oben nach unten am Fahrzeug auftragen und verteilen.
4. Danach mit klarem Wasser gut abspülen und abtrocknen oder abledern.
Hinweis: Nicht auf heißen Oberflächen oder in praller Sonne anwenden! Vor Frost geschützt lagern!

ghs_05

Gefahr

  • H318 Verursacht schwere Augenschäden.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • EUH208 Enthält Dipenten, Citral, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:
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
    900780-21809   6Flasche Kunststoff1l1,112


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn