Beschreibung:

Versiegelt und imprägniert handelsübliche Gewebe von Zelten und Markisen. Eignet sich ideal als universeller Nässe- und Fleckenschutz. Weist Wasser zuverlässig ab und schützt vor Fleckenbildung durch Blütenstaub, Vogelkot u. v. m. Hält das Gewebe geschmeidig und luftdurchlässig.

Einsatzgebiet:

Für textile Markisen, Zelte, Sonnenschirme etc. Auch für Produkte mit Klimamembrane geeignet.

Anwendung:

1. Ggf. die zu behandelnde Oberfläche vorab reinigen und trocknen lassen.

2. Vor Gebrauch gut schütteln.
3. Anschließend aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig dünn aufsprühen und für 1-3 Std. trocknen lassen.
Hinweis: Nur im Freien anwenden!

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Service:
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
    900780-21815   6Dose Aerosol500ml0,484


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn