Beschreibung:

Spezialreiniger mit praktischem Schmutzindikator. Reinigt Alu- und Stahlfelgen intensiv und schonend. Entfernt dabei mühelos Bremsabrieb sowie sonstigen Schmutz. Reduziert hartnäckige Neuverschmutzungen und sichert bei regelmäßiger Anwendung strahlenden Glanz und eine lange Lebensdauer der Felgen. Biologisch gut abbaubar und säurefrei.

Einsatzgebiet:

Für Felgen jeder Bauart. Nicht auf nachlackierten Felgen anwenden.

Anwendung:

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Anschließend Felgenreiniger Spezial gleichmäßig auf die verschmutzten Felgen sprühen. Hinweis für die 1 l-Sprühflasche: Bei schneller Betätigung des Triggers entsteht ein breites und flächiges, bei langsamer Betätigung ein punktuelles Sprühbild.
3. Je nach Verschmutzungsgrad 5-7 Min. einwirken, jedoch nicht antrocknen lassen.
4. Bei extrem härtnäckigen Verschmutzungen mittels Schwamm oder Bürste nacharbeiten.
5. Der Reinigungsvorgang lässt sich durch Farbänderung visuell kontrollieren und erreicht sein Optimum bei kompletter Violettfärbung.
6. Felgen mit Hochdruckreiniger gründlich abspülen.
Hinweis: Nicht auf heißen Felgen oder in praller Sonne anwenden! Bei empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen!

ghs_07

Achtung

  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Service:
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
    900780-1597   6Sprühflasche Kunststoff1 l1,222
    900780-21737   1Kanister Kunststoff20l22,176


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn