Beschreibung:

Diese Politur reinigt kraftvoll leicht bis mittelstark verwitterte Lacke, glättet deren Oberfläche und gleicht mittlere bis starke Kratzer aus. Entfernt mühelos Flugrost und gibt Lacken ihre ursprüngliche Farbtiefe zurück. Poliermaschinengeeignet.

Einsatzgebiet:

Speziell für leicht bis mittelstark verwitterte Lackflächen sowie für mittlere bis starke Kratzer und Flugrost.


Anwendung:

1. Zu behandelnde Flächen vorab mit Autowaschshampoo gründlich reinigen und sorgfältig trocknen.
2. Vor Gebrauch gut schütteln. 
3. Anschließend Lackreiniger 2500 auf Handpolierschwamm hart (Art.-Nr. 21782) oder Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) geben und mit kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen. Hinweis: Vorsicht an Karosserieübergängen, da das Produkt sehr abrasiv wirkt!
4. Nur zusammenhängende Bauteile in einem Arbeitsgang behandeln. 
5. Nach dem Auftragen die Politurrückstände mit Microfasertuch Lack (Art.-Nr. 21783) auspolieren. 
Empfehlung: Abschließend mit Hart- & Schutzwachs versiegeln, um den Lack langfristiger zu schützen.
Hinweis: Nicht bei direkter Hitzeeinwirkung oder auf heißen Lackflächen anwenden!

  • EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    ( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
    900780-21760   6Flasche Kunststoff500ml0,577


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn