Beschreibung:

Als wirkungsvoller Problemlöser entfernt diese Paste mühelos sehr stark verwitterte Lacke, tiefe Kratzer sowie Orangenhaut und glättet die Lackoberfläche. Behandelte Flächen können im Anschluss direkt lackiert werden. Silikonfrei und poliermaschinengeeignet.

Einsatzgebiet:

Zum Entfernen von tiefen Kratzern, Orangenhaut und extrem verwitterten Lacken.

Anwendung:

1. Zu behandelnde Flächen vorab mit Autowaschshampoo gründlich reinigen und sorgfältig trocknen.
2. Vor Gebrauch gut schütteln.
3. Anschließend Schleifpaste 1500 auf Handpolierschwamm hart (Art.-Nr. 21782) oder Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) geben und mit kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen. Hinweis: Vorsicht an Karosserieübergängen, da das Produkt sehr abrasiv wirkt!
4. Nach dem Auftragen die Politurrückstände mit Microfasertuch Lack (Art.-Nr. 21783) auspolieren.
Empfehlung: Abschließend mit Hart- & Schutzwachs versiegeln, um den Lack langfristiger zu schützen.
Hinweis: Nicht bei direkter Hitzeeinwirkung oder auf heißen Lackflächen anwenden!

  • EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    ( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
    900780-21758   6Tube Kunststoff250ml0,317


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn