Beschreibung:

Hochwertiges, langfaseriges, besonders flauschiges Microfasertuch zum fusselfreien Auspolieren und Abwischen von Pflegemitteln und Polierrückständen. Nimmt Wachs- und Politurreste zuverlässig auf und sorgt für strahlenden Tiefenglanz ohne Schlieren, Streifen oder Wolken. Durch spezielles Webverfahren randlos, um Kratzer in empfindlichen Oberflächen zu vermeiden. Waschbar und daher extrem langlebig.


Einsatzgebiet:

Zum Auspolieren und Abwischen von Pflegemitteln und Polierrückständen auf allen empfindlichen Oberflächen wie Lack, Plexiglas, Folierung, Kunststoff, Edelstahl oder auch versiegeltes Holz. Auch sehr gut als Trockenhilfe nach der Fahrzeugwäsche geeignet.

Anwendung:

Zu behandelnde Oberflächen müssen frei von grobem Schmutz sein. Mit dem trockenen Microfasertuch unter kreisenden Bewegungen und leichtem Druck Pflegemittel auspolieren bzw. Politurrückstände abwischen. Nach Anwendung Tuch gesondert bei bis zu 95 °C und ohne Weichspüler waschen.

Hochwertiges, langfaseriges, besonders flauschiges Microfasertuch zum fusselfreien Auspolieren und Abwischen von Pflegemitteln und Polierrückständen auf allen empfindlichen Oberflächen wie Lack, Plexiglas, Folierung etc. Auch sehr gut als Trockenhilfe nach der Fahrzeugwäsche geeignet. Größe: 40 x 40 cm. Material: 85 % Polyester, 15 % Polyamid.

Anwendung: Mit dem trockenen Tuch unter kreisenden Bewegungen und leichtem Druck Pflegemittel auspolieren bzw. Politurrückstände abwischen. Tuch gesondert bei bis zu 95 °C (Empfehlung 60 °C) und ohne Weichspüler waschen.
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
900780-20649   6Beutel Kunststoff mit Eurolochung1 Stk0,102


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn