Beschreibung:

Hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. Verhindert Quietschgeräusche. Schützt bei der Überwinterung alle Metallteile vor Korrosion. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken, Metallen und Holz. Für leichteren Lauf von Rasenkantenschneidern, Heckenscheren usw. Auf pflanzlicher Basis, daher umweltfreundlich.


Einsatzgebiet:

Speziell zum Schmieren, Pflegen und Schützen von Gartengeräten wie z. B. Rasenkantenschneider, Heckenscheren usw.

Anwendung:

Pflegespray für Gartengeräte dünn und gleichmäßig auf die zuvor gereinigte trockene Oberfläche aufsprühen Es entsteht ein sichtbar verbleibender Schutzfilm auf der Geräteoberfläche. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken, Metallen und Holz. Gartengeräte-Pflegespray ist biologisch abbaubar.
Schmiert, schützt und pflegt.

Reduziert den Verschleiß von beweglichen Teilen bei Rasenkanten-Schneidern, Heckenscheren usw. Schützt bei der Überwinterung alle Metallteile vor Korrosion. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken, Metallen und Holz. Biologisch abbaubar.

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-1615   6Dose Aerosol300 ml0,326


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn