Beschreibung:

Reißt den Wasserfilm schnell sowie großflächig auf und unterstützt so das Trocknungsgebläse effektiv. Ermöglicht beste Trocknungsergebnisse bei allen Wasserhärten. Frostunempfindlich bis 0 °C.

Einsatzgebiet:

Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen sowie über manuelle Dosierung in Sprühgeräten.

Anwendung:

Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 10-15 ml pro Fahrzeug.Dosierung bei manueller Anwendung über Sprühgerät unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:1 (Chemie:Wasser).

Reißt den Wasserfilm schnell sowie großflächig auf und unterstützt so das Trocknungsgebläse effektiv. Ermöglicht beste Trocknungsergebnisse bei allen Wasserhärten. Frostunempfindlich bis 0 °C. Einsatzgebiet: Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen sowie über manuelle Dosierung in Sprühgeräten. Anwendungsempfehlung: Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 10-15 ml pro Fahrzeug. Dosierung bei manueller Anwendung über Sprühgerät unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:1 (Chemie:Wasser).

ghs_05

Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
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
900780-21712   1Kanister Kunststoff25 l25,927


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn