Beschreibung:

Bietet eine dichte, zuverlässige Oberflächenversiegelung für alle Lacke. Überzeugt durch seinen starken Abperleffekt, verleiht schönen Glanz und schirmt Witterungs- sowie Umwelteinflüsse wirksam ab. Frostunempfindlich bis 0 °C.

Einsatzgebiet:

Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen.

Anwendung:

Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Heißkonservierung bei ca. 60 °C Wassertemperatur. Auch zur Kaltkonservierung geeignet. Verbrauch ca. 15-20 ml pro Fahrzeug.

Bietet eine dichte, zuverlässige Oberflächenversiegelung für alle Lacke. Überzeugt durch seinen starken Abperleffekt, verleiht schönen Glanz und schirmt Witterungs- sowie Umwelteinflüsse wirksam ab. Frostunempfindlich bis 0 °C. Einsatzgebiet: Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen. Anwendungsempfehlung: Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Heißkonservierung bei ca. 60 °C Wassertemperatur. Auch zur Kaltkonservierung geeignet. Verbrauch ca. 15-20 ml pro Fahrzeug.

ghs_07ghs_05

Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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
900780-21713   1Kanister Kunststoff25 l25,977


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn