Beschreibung:

Erreicht dank kraftvoller Schaumbildung eine längere, intensivere Einwirkzeit auf der Lackoberfläche. Löst dadurch Verschmutzungen wie z. B. Insektenreste, Öl- oder Fettschmutz besser an und erleichtert die Fahrzeugreinigung merklich. Mit angenehmem Orangenduft. Frostunempfindlich bis +4 °C.

Einsatzgebiet:

Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen sowie über manuelle Dosierung in Sprühgeräten.

Anwendung:

Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 8-10 ml pro Fahrzeug.Bei manueller Anwendung über Sprühgerät Luft, Wasser und Reiniger optimal einstellen, um das gewünschte Schaumbild zu erreichen. Dosierung je nach Schaumgerät unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:4 bis 1:9 (Chemie:Wasser).Max. Einwirkzeit gemäß VDA-Richtlinie: 1 Min. Produkt nicht auftrocknen lassen!

Erreicht dank kraftvoller Schaumbildung eine längere, intensivere Einwirkzeit auf der Lackoberfläche. Löst dadurch Verschmutzungen wie z. B. Insektenreste, Öl- oder Fettschmutz besser an und erleichtert die Fahrzeugreinigung merklich. Mit angenehmem Orangenduft. Frostunempfindlich bis +4 °C. Einsatzgebiet: Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen sowie über manuelle Dosierung in Sprühgeräten. Anwendungsempfehlung: Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 8-10 ml pro Fahrzeug. Bei manueller Anwendung über Sprühgerät Luft, Wasser und Reiniger optimal einstellen, um das gewünschte Schaumbild zu erreichen. Dosierung je nach Schaumgerät unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:4 bis 1:9 (Chemie:Wasser). Max. Einwirkzeit gemäß VDA-Richtlinie: 1 Min. Produkt nicht auftrocknen lassen!

ghs_07

Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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
900780-21711   1Kanister Kunststoff25 l26,927


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn