Beschreibung:

Hochleistungs-Trockenschmierfilm, der durch chemische Reaktion mit der Oberfläche des MoS2-Gleitfilms extrem fest verankert wird. Wird zur Behandlung von Eisen und Stahl (keine hochlegierten Stähle) verwendet. Besteht aus zwei Komponenten, die vor Anwendung vermischt werden.


Einsatzgebiet:

Zur Vorbehandlung bei schweren Kaltumformprozessen sowie zur Herstellung von Einlaufschichten, z. B. bei Lagern, Kolben, Schrauben, Muttern etc.

Anwendung:

Besteht aus zwei Komponenten, die kurz vor Anwendung gemischt werden.

Mischungsverhältnis
82 Gewichtsteile Komponente I zu 18 Gewichtsteilen Komponente II. Dies entspricht 75 Volumenteile Komponente I zu 10 Volumenteilen Komponente II.

Komponente I muss vor der Herstellung der Mischung gerührt werden. Zudem sollte die Mischung selbst in regelmäßigen Abständen gerührt werden, um das MoS2 gleichmäßig zu verteilen. Die Lagerungszeit der fertigen Mischung sollte 5 Tage nicht überschreiten.

Die Teile müssen vor Anwendung sauber, fettfrei und trocken sein. LM 51 durch Tauchen, Sprühen oder Pinseln aufbringen. Schichtstärken abhängig von Behandlungszeit und Behandlungstemperatur. Beim Tauchverfahren liegt die Behandlungszeit zwischen 5-20 Min. bei einer Behandlungstemperatur von ca. 60 °C. Kann auch bei Raumtemperatur angewendet werden. Tauchzeit sollte dann aber 30 Min. betragen. Es werden aber nur dünnere Schichten erzeugt. Bei Sprühauftragungen empfiehlt sich mehrmaliges Aufsprühen dünner Schichten. Nachdem der Film getrocknet ist, bietet sich das Auftragen eines dünnen Films der LM 48 Sprühpaste oder ein Korrosionsschutzöl, z. B. LCP 55, als Langzeitschutz an.



ghs_02

Achtung

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-4118   12Flasche Kunststoff1 kg1,175


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn