Beschreibung:

Hochwirksamer, universell einsetzbarer Schaumreiniger zur effektiven Reinigung verschiedenster Materialien. Säubert dank Aktivformel mühelos glatte Oberflächen, ohne Streifen oder Schlieren zu hinterlassen. Aufgrund seines gut haftenden Schaums auch optimal für senkrechte Flächen geeignet.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung glatter Oberflächen aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Glas, Chrom und Gummi im Innen- und Außenbereich.

Anwendung:

Bei speziellen Beschichtungen vor Anwendung auf Verträglichkeit prüfen. Aerosoldose vor Gebrauch gut schütteln. Zu reinigende Fläche aus 20-30 cm Entfernung einsprühen und Schaum kurz einwirken lassen. Anschließend den gelösten Schmutz mit dem Microfasertuch von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 1651) abwischen und nachpolieren.
Hochwirksam und universell einsetzbar.

Multifunktionaler Schaumreiniger zur effektiven Reinigung glatter Oberflächen aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Glas, Chrom und Gummi. Löst dank Aktivformel mühelos Schmutz. Hinterlässt keine Streifen oder Schlieren. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Anwendung: Bei speziellen Beschichtungen vor Anwendung auf Verträglichkeit prüfen. Aerosoldose vor Gebrauch gut schütteln. Zu reinigende Fläche aus 20-30 cm Entfernung einsprühen und Schaum kurz einwirken lassen. Anschließend den gelösten Schmutz mit dem Microfasertuch von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 1651) abwischen und nachpolieren.

ghs_07ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EUH208 Enthält Reaktionsprodukt von Maleinsäureanhydrid, 2-Ethylhexylamin und Triethanolamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-21277   6Dose Aerosol500 ml0,484


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn