Beschreibung:

Hochwirksames, alterungsbeständiges Pflegemittel auf Silikonbasis gelöst in Lösungsmittel, abgestimmt für den breiten Einsatz im Kfz-Bereich.

Einsatzgebiet:

Zur Pflege von Armaturenbrettern, Kunststoffüberzügen, Stoßstangen, bei quietschenden und knarrenden Armaturenbrettern, bei schwergängigen Sicherheitsgurten.


Anwendung:

Die zu behandelnden Teile mit Aerosoldose dünn einsprühen und nach kurzer Trockenzeit mit weichem Lappen verreiben. Nicht für Lenkräder, Pedale, Sitzflächen, sowie Schaltknaufs geeignet, da „Rutschgefahr" besteht.

Pflegt und frischt Kunststoffe auf „mit Langzeit-Schutz".


Für innen und außen. Dringt tief in den Kunststoff ein und hinterlässt einen mattseidenen Glanz. Wirkt antistatisch und somit staubabweisend. Verhindert Knarr- und Quietschgeräusche. Anwendung: Teile gut einsprühen. Nach kurzer Trocknungszeit mit einem weichen, fusselfreien Tuch verreiben. Nicht auf Lenkrad und Pedale sprühen!

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-1598   12Dose Aerosol300 ml0,278


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn