Beschreibung:

Zuverlässiger Regenabweiser für Autoscheiben und Helmvisiere. Sorgt für bessere Sicht und mehr Sicherheit, indem Regentropfen durch den Fahrtwind schnell abperlen. Auch zum leichteren Entfernen von Insekten, Eis und Schnee geeignet.

Einsatzgebiet:

Für alle Autoscheiben und Helmvisiere.

Anwendung:

Scheibe bzw. Visier reinigen und trocknen. Regenabweiser auf sauberes Tuch geben und unter Druck mit kreisenden Bewegungen auftragen. Nach ca. 10 Min. mit einem Tuch nachpolieren bis Scheibe bzw. Visier klar ist. Monatliche Anwendung empfehlenswert.

Regenabweiser für Autoscheiben und Helmvisiere.


Mit Fix-Klar perlen durch den Fahrtwind Regentropfen schnell ab. Für bessere Sicht, größeres Sichtfeld und mehr Sicherheit. Zum leichteren Entfernen von Insekten, Eis und Schnee. Spritzer auf Lack vermeiden.
Anwendung: Scheiben (Visiere) gründlich reinigen und trocknen lassen. Fix-Klar auf ein sauberes Tuch geben und mit Druck und kreisenden Bewegungen auftragen. Gleichmäßig verteilen und 10 Minuten trocknen lassen. Mit sauberem Tuch gut nachpolieren bis die Scheibe klar ist. Monatliche Anwendung.

ghs_02ghs_07

Gefahr

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
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
900780-1590   12Flasche Kunststoff125 ml0,128


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn