Beschreibung:

Konzentrierter, alkoholbasierender Reiniger zur Reinigung von Glasscheiben und anderen harten und glatten, alkoholbeständigen Oberflächen an Gebäuden und Fahrzeugen etc. Entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen aus Öl-, Fett-, Silikon-, Kalk- und Seifenspritzer, Fingerabdrücke etc. Selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Wachsrückstände, Farbnebel und Insektenkadaver lassen sich leicht entfernen.

Hat ein einmaliges Trocknungsverhalten und hinterlässt somit eine schlierenfreie sowie rückstandslose Oberfläche. Auch die Anwendungstücher trocknen schneller und können somit länger im Einsatz bleiben.

Einsatzgebiet:

Für Fenster, Spiegel, Fliesen, Kacheln, Keramik, Bleche sowie für glatte, harte Oberflächen wie Türen, Arbeitsplatten in Industrie, Gewerbe und Haushalt.

Anwendung:

Glasreiniger pur bis 1:1, mit Wasser vorverdünnt, auf die zu reinigende Flächen auftragen, wirken lassen und den gelösten Schmutz abwaschen. Mit einem sauberen Tuch, Microfasertuch oder Papier trocken reiben.

Konzentrierter, alkoholbasierender Reiniger zur Reinigung von Glasscheiben und anderen harten und glatten, alkoholbeständigen Oberflächen an Gebäuden und Fahrzeugen etc. Entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen aus Öl-, Fett-, Silikon-, Kalk- und Seifenspritzer, Fingerabdrücke etc. Selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Wachsrückstände, Farbnebel und Insektenkadaver lassen sich leicht entfernen.

Anwendungsgebiete:

  • Fenster, Spiegel, Fliesen, Kacheln, Keramik, Bleche etc.
  • glatte, harte Oberflächen wie Türen, Arbeitsplatten etc.
  • in Industrie, Gewerbe und Haushalt

Anwendungsempfehlung:

Glas-Reiniger pur bis 1:1, mit Wasser vorverdünnt, auf die zu reinigende Flächen auftragen, wirken lassen und den gelösten Schmutz abwaschen. Mit einem sauberen Tuch, Microfasertuch oder Papier trocken reiben.

ghs_02ghs_07

Achtung

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
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
900780-8194   1Kanister Kunststoff10 l10,2
900780-21674   1Kanister Kunststoff20 l22,782


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn